The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Acciaio inox, Passivato
97-57-103-24
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Naturale
Tipo
Housing
Class
97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
368
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
235
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
69
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
26
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
21
2024-05-24
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
19
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
8
2024-05-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
8
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
7
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890