The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Cava a taglio, Acciaio inox, Passivato
82-11-280-20
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Cava a taglio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
10.80
Lunghezza
10.80
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3203
2024-06-07
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1677
2024-06-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
900
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
242
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
213
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
100
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
45
2024-06-04
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781