37-20-072-10
Chiusura con impugnatura flessibile monoblocco, 070 Series, Acciaio, R Tipo aggancio
Materiale | Acciaio, Gomma |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
Serie | Serie 70 |
Tipo aggancio | R |
Funzionamento | IMPUGNATURA |
Chiusura assemblata | No |
Class | 37 – Chiusure con impugnatura flessibile |
La serie di chiusure con impugnatura flessibile 37 presenta un design studiato per impieghi industriali e un corpo flessibile, oltre a compensare gli errori di allineamento di pannelli irregolari, fornendo allo stesso tempo una forza di bloccaggio sostanziale. Il design con impugnatura flessibile e allungabile e l'ampio spazio di presa rendono la serie 37 facile da chiudere nelle condizioni d'uso, anche se si indossano i guanti.
Scrivi la tua recensione