96-DHLOM-10073-SSR
Lift-Off Hinge In-line Knuckle Style, Concealed Mount, Stainless Steel, Electro Polish, Polished
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Elektropoliert |
Farbe | Poliert |
Montageart | Verdeckte Montage |
Serie | D series |
Ausführung der Bänder | Gerade Bänder |
Class | 96 - Metall- und Nylonbänder |
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung