52-13-11-4-012
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Farbe | Purpur |
Mit Drehknopf | Glatt |
Knopfmaterial | Kunststoff |
Gewindegröße | 4-40 |
Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
Installation | Mit Niethülse |
Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
Serie | Miniature |
OP Stärke / Dicke | 0.80 |
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 5.30 |
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 0.80 |
Packungseinheit | Bulk Packaged |
Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung