The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Werkzeug, Zylinderkopf mit Schlitz Head, 0.8-6.4mm Platte, 19.1-28.6mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
44-1-18-0
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Werkzeug, Zylinderkopf mit Schlitz Head, 0.8-6.4mm Platte, 19.1-28.6mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Kopfausführung
Zylinderkopf mit Schlitz
Grip - Minimum (mm)
19.10
Grip - Maximum (mm)
28.60
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Mittel
Anpreßdruck
9.50
Class
14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2096
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
854
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
523
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
366
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
60
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274