ST-8A1-60SA-50
Bisagra embebida con torsión constante, Simétrico, 0.677 N⋅m Par de giro hacia adelante, 0.677 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Threadstud and Nut, Aleación de zinc, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 0.68 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.68 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Simétrico |
| Montaje | Threadstud and Nut |
| Serie | Con apriete constante |
| Counterbalanced | No |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.