ST-8A1-100RA-50

Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 0.677 N⋅m Par de giro hacia adelante, 1.129 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Threadstud and Nut, Aleación de zinc, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Forward Torque (Nm) 0.68
Reverse Torque (Nm) 1.13
Acceso restringido Ninguna
Torque Type Asimétrico
Montaje Threadstud and Nut
Serie Con apriete constante
Counterbalanced No
Clase 

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 0.677 N⋅m Par de giro hacia adelante, 1.129 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Threadstud and Nut, Aleación de zinc, Negro