Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

¿Qué es un cierre de apertura rápida?

¿Qué es un cierre de apertura rápida?

Un cierre de apertura fácil (CAF), también conocido como cierre de rápido acceso, es un dispositivo mecánico de sujeción diseñado para hacer posible una instalación o extracción rápida y sencilla. A diferencia de los cierres tradicionales, como tornillos o pernos, los cierres de apertura rápida incorpora1/1/4 d4 vueldvueación n naunimocanndbee easflmen t cln erución que penmite acopaarl simpd caió,omrloo  ácidar un cuarto de vuelta o pes es rees sionar. Esto los hace  eficn aplicaciones que requimuyeren un acceso, mantenimiento o inspección frecuentes.

Estos cierres ofrecen una sujeciónsegura y fiablea la vez que proporcionan un acceso rápido y cómodo al panel. Disponibles en varias configuraciones, como cierres de cuarto de vuelta, tornillos cautivos ycierres de instalación a presión, los cierres de apertura rápida pueden fabricarse con materiales como acero inoxidable o plástico.El diseño resistente a las vibracionesgarantiza que permanezcan firmemente sujetos incluso en entornos exigentes, y todos los CAF mantienen sujetos al panel después de ser retirados para evitar la pérdida de piezas. Esta característica también ayuda a cumplir la Directiva sobre máquinas.

Ventajas clave:

  1. Fácil accionamiento: opciones de accionamiento manual o con herramientas disponibles para facilitar el acceso, lo que agiliza la instalación y la retirada.
  2. Ahorro de tiempo: en aplicaciones que requieren un acceso periódico, la eficiencia de los cierres de apertura rápida supone un importante ahorro de tiempo.
  3. Resistencia a las vibraciones: garantiza que los cierres permanezcan en su sitio bajo cargas de vibración constantes.
  4. Retroalimentación táctil:cuando el sistema se cierra, en la mayoría de las versiones los usuarios perciben un clic bajo los dedos, que informa de que se ha cerrado.
  5. Diversos tamaños y materiales: los CAF se pueden personalizar para diversas aplicaciones y entornos con múltiples acabados disponibles en los componentes de acero.

Gama Southco y cuándo utilizarla...

Southco ofrece una amplia variedad de cierres de apertura rápida, adaptados a las necesidades específicas de diferentes sectores. Algunas de las soluciones que ofrece Southco son:

Línea Estándar (D4)

  • El sistema de cierre original Dzus (r), disponible en varios diámetros, estilos de cabeza y receptáculos en acero chapado o acero inoxidable.
  • Su larga vida útil permite un uso duradero en aplicaciones de uso intensivo.
  • La cabeza está orientada hacia la posición de bloqueo para indicar claramente el estado de seguridad.

Panel Line (D5)

  • Gran solidez y resistencia a las vibraciones para aplicaciones exigentes.
  • El conjunto remachado evita la caída o pérdida de piezas.
  • Acceso restringido mediante herramienta con indicación visual de bloqueo.
  • Varias opciones de estilo de receptáculo.
  • Acabados aeroespaciales disponibles.
Cierre de Apertura Rápida Línea Estándar (D4) Cierre de Apertura Rápida Línea Estándar (D4)

Rapier (D2)

  • Bajo coste de instalación
  • Resistente a las vibraciones y a la corrosion
  • Acceso rápido y repetible
  • El diámetro de cabeza grande opcional le permite "flotar" para compensar la desalineación.
  • Estilos de cabeza accionables a mano o con herramientas y elección de receptáculos.

Fijaciones PANEX

  • Disponible en tamaños de perno de 4 mm, 6 mm y 9 mm con varios estilos de receptáculo.
  • Disponible en acero y acero inoxidable.
  • Versiones en acero inoxidable resistentes a la corrosión para exteriores.
  • La cabeza está orientada hacia la posición de bloqueo para indicar claramente el estado de bloqueo.

Tech Line (D9)

  • Diseñado para aplicaciones ligeras en el sector de la electrónica de consumo.
  • Accionamiento sin herramientas con fuerza de apriete establecida para evitar el apriete excesivo.
  • El conjunto de vástago cautivo evita la caída o la pérdida de piezas durante el funcionamiento.
Cierre de Apertura Rápida Rapier (D2)Cierre de Apertura Rápida Rapier (D2)

Lion Fasteners (81/82/85)

  • Su larga vida útil permite un uso duradero en aplicaciones de acceso repetitivo.
  • Disponible en tres tamaños con varios estilos de cabezal y opciones de receptáculo.
  • La cabeza está orientada hacia la posición de bloqueo para indicar claramente el estado de seguridad.
  • Disponible en acero y acero inoxidable.
  • Versiones de acero inoxidable resistentes a la corrosión para uso en exteriores.

Dart (D1)

  • El termoplástico ligero proporciona una elevada relación resistencia/peso.
  • Disponible con múltiples estilos de cabeza y opciones de receptáculo.
  • Los materiales complementarios del espárrago y el receptáculo reducen el ruido y el desgaste.
  • Diseños de empuñadura ergonómicos para facilitar el accionamiento.
  • Diseñados para miles de ciclos de funcionamiento.
 Cierre de Apertura Rápida Tech Line (D9)  Cierre de Apertura Rápida Tech Line (D9)

Pilot (D7)

  • Fácil instalación a presión y fijación clara y fácil de percibir de los cierres sin necesidad de herramientas.
  • Los vástagos de fijación se desenganchan con un simple cuarto de vuelta, mientras que los receptáculos permanecen cautivos en los paneles.
  • Estilos de cabeza accionados por herramienta disponibles para un acceso controlado.
  • La leva única permite tres puntos de fijación diferentes con una sola presión.

Arrow (D7)

  • Estilos de cabeza accionados por herramienta disponibles para un acceso controlado.
  • Tanto los receptáculos como los cierres se instalan desde la parte superior del panel para facilitar el acceso.
  • Los vástagos de fijación se desenganchan con un simple cuarto de vuelta, mientras que los receptáculos permanecen cautivos en los paneles.
  • Su diseño exclusivo permite reubicar fácilmente el panel en otro orificio de instalación sin necesidad de un receptáculo.
Cierre de Apertura Rápida Pilot (D7)Cierre de Apertura Rápida Pilot (D7)

Comparación del rendimiento relativo

Algunos factores de rendimiento clave que ayudan a determinar la idoneidad de un cierre de apertura rápida para diferentes aplicaciones son la vida útil, la carga de tracción, la resistencia a las vibraciones, la resistencia a la corrosión y a los productos químicos y la tolerancia del espesor total del material (ETM). Comprender estos factores es fundamental para satisfacer los requisitos operativos específicos, como la frecuencia de uso del cierre, las condiciones ambientales y la carga que debe soportar.

Estos factores también difieren para cada tipo de cierre de leva: leva espiral externa, leva espiral interna, leva de pala y cierre por empuje/un cuarto de vuelta para abrir. Estas características únicas hacen que sean ideales para aplicaciones y sectores específicos.

En general, la rapidez, la comodidad, la accesibilidad, la seguridad, la versatilidad y la estética de los cierres de apertura rápida los convierten en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, especialmente aquellas en las que se requiere un acceso frecuente o en las que la seguridad es importante.

Elegir un cierre de apertura rápida Southco significa elegir fiabilidad, innovación y versatilidad. Están diseñados con características como alta resistencia a las vibraciones, accionamiento sin herramientas y acabados resistentes a la corrosión, lo que los hace adecuados tanto para entornos interiores como exteriores. Gracias a su compromiso con la excelencia y su historial de éxitos, Southco sigue siendo un socio de confianza para las empresas que buscan soluciones de fijación de primera clase.

bea0923702d79126b1f5aedaf6077301e936a598a0e14b8b3cef20efe340fb0b 18.191.112.81
please type in at least 2 letters...
Loading...