Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un actuador combina diseño elegante y una cómoda función electrónica de cierre y apertura

Un actuador combina diseño elegante y una cómoda función electrónica de cierre y apertura

Southco ha ampliado su exitosa línea de actuadores con una nueva versión que combina el accionamiento electrónico sin llave con un diseño moderno. El actuador AC-11-EM de Southco, con funcionalidad electrónica de cierre y apertura, elimina la necesidad de un acceso mecánico con llave cuando se conecta a un controlador de acceso remoto, como un portallaves, o a un sistema de control preexistente, como un botón ubicado en el interior de un vehículo.El actuador AC-11-EM con cierre y apertura electrónicos posee un embellecedor ovalado que complementa el diseño industrial moderno y un montaje enrasado que minimiza la protrusión. Su tirador encastrado y el diseño de paleta enrasado facilitan el accionamiento al abrir paneles y puertas con los guantes puestos, al tiempo quesereducenlos obstáculos y el riesgo de que seatrapenlos dedos.Gracias a su construcción, de gran solidez y resistente a la corrosión, el actuador AC-11-EM proporciona una notable protección en aplicaciones situadas en exteriores, como puertas de vehículos no viarios o paneles de almacenamiento de vehículos especializados. Disponible en una variedad de opciones de cierre con llave, el actuador AC-11 permite accionar uncierre conectadopor tiro directo, monopuntoo multipunto.El actuador AC-11-EM con cierre y apertura electrónicos de Southco representa una cómoda transición al control de acceso electrónico. Su borde redondeado proporciona un aspecto elegante que complementa aquellas aplicaciones donde es crucial contar con un accionamiento remoto fiable del cierre conectado. El actuador está además diseñado para adaptarse a otras soluciones técnicas de acceso de Southco, con lo que se ofrece una apariencia uniforme al usar múltiples productos en una única aplicación.Si desea obtener más información acerca de la gama de actuadores AC de Southco, visite nuestro centro de recursos para soluciones de cierres giratorios.

See Related Resources