R6-20-23

Bisagra ocultas, Articulación libre a 180º, Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Tipo de bisagra Articulación libre a 180º
Clase 

R6 - Bisagras ocultas

Estas bisagras redondas complementan las ventajas estéticas de un montaje oculto con una gran variedad de posiciones de montaje, orientaciones de puerta y capacidades de posicionamiento de puerta. Mantienen las puertas abiertas sin mecanismo de soporte secundario, permitiendo que se plieguen como paneles horizontales en posición abierta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.