PT-1-4C109-20B-KD
Cierre de Leva, Alfiler Tumbler , Enchavetado Diferentemente
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 22.90 |
| Códigos de cerradura | Keyed Differently (50 codes) |
| CAM Housing Length | 30.50 |
| Clase | PT - Cierres de Leva con Llave de Tubo |
Utilice una mayor seguridad con estos asequibles cierres de leva con llave de tubo para mejorar el cierre en un amplio rango de aplicaciones de armarios. Las múltiples opciones de casquillos y dimensiones de trinquetes satisfacen una amplia variedad de configuraciones de armarios, y los casquillos de fundición de zinc con chapado en cromo proporcionan un acabado elegante y duradero para cualquier instalación.