PK-39-72-13-MK1050

Bombines de cerradura, Llave Maestra

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Clase  PK - Bombines de cerradura
Estos bombines de cerradura, comprados de forma independiente de sus correspondientes cierres, ofrecen a los fabricantes y a los usuarios finales la posibilidad de personalizar su cierres mediante códigos de llave según las necesidades de la aplicación. Los bombines pueden ser instalados o reemplazados a posteriori de la instalación del cierre. Las múltiples opciones de códigos de llave facilitan la implantación de cualquier grado de control de accesos deseado.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.