N6-DMCH-25-1000602
Bisagra de piano, 1000 mm Tamaño, sin agujeros de montaje, Acero, Zinc azul
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Blue Zinc |
| Color | Azul |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Piano Hinge |
| Longitud | 1,000.00 |
| Clase | N6 - Bisagra de montaje superficial de acero inoxidable |
La Bisagra de Montaje en Superficie en N6 en acero inoxidable proporciona una durabilidad y resistencia a la corrosión superior en los ambientes más exigentes. La Bisagra N6 está disponible en seis tamaños, con una gran variedad de configuraciones de hojas de bisagra, ofreciendo una máxima flexibilidad en diseño. Disponible en acero inoxidable 304 ó 316 con acabado pasivado o ultra brillante, la Bisagra N6 ofrece un aspecto elegante sin sacrificar funcionalidad.