MF-05-550-24

Pestillo de puerta de entrada enrasados, Con cerradura, Enrasado, Puerta deslizante, 9-13 mm Espesores de la puerta, Acero inoxidable,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acceso restringido Con cerradura
Sellado Sí
Espesor del panel exterior 9.00
Espesor máximo del panel exterior 13.00
Perfil Enrasado
Accionamiento Puerta deslizante
Clase  MF - Cierres para puertas deslizantes enrasados
El tirador de accionamiento interno crea una superficie a ras en puertas delgadas para eliminar obstáculos y permitir que las puertas encajen perfectamente en huecos para ellas. Disponibles en diversos acabados y con perfil curvado o en ángulo para satisfacer cualquier formato de diseño

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.