MF-01-110-24
Pestillo de puerta de entrada enrasados, Con cerradura, Enrasado, Puerta deslizante, 10-12.7 mm Espesores de la puerta, Acero inoxidable,
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 10.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.70 |
| Perfil | Enrasado |
| Accionamiento | Puerta deslizante |
| Clase | MF - Cierres para puertas deslizantes enrasados |
El tirador de accionamiento interno crea una superficie a ras en puertas delgadas para eliminar obstáculos y permitir que las puertas encajen perfectamente en huecos para ellas. Disponibles en diversos acabados y con perfil curvado o en ángulo para satisfacer cualquier formato de diseño