M5-88-100-8

Cierre de presión, Con cerradura, Modelo con tirador en D, 0,000-33,000 mm Espesores, Acero inoxidable 316

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acceso restringido Con cerradura
Tipo de espesores Ajustable
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 33.00
Tipo de maneta Modelo con tirador en D
Clase  M5 - Cierres de palanca ajustables
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de presión, Con cerradura, Modelo con tirador en D, 0,000-33,000 mm Espesores, Acero inoxidable 316

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.