LA-4CW3000

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Grip Length (mm) 76.20
Accionamiento Single Ball Detent - Precision
Tipo de maneta Ring Handle w Shoulder
Longitud 76.20
Diámetro del vástago 6.4 mm
Clase  LA/LJ - Pasadores dentados Lockwell para las Industrias Militar/Aeroespacial

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.