P7 - E1S Mecanismos de Inserción / Expulsión
La línea de eyectores para unidades SSD de Southco incluye eyectores completos para unidades SSD E1.S y eyectores de placa madre para unidades SSD M.2. Los eyectores de Southco para E1.S son soluciones comprobadas y disponibles en 3 grosores distintos. El eyector P7 de Southco para unidades SSD M.2 ofrece instalación, operación y expulsión de placas madre sin herramientas.

- Los eyectores E1.S han sido homologados para satisfacer los requisitos de resistencia térmica, interferencias electromagnéticas, descargas electrostáticas y funcionamiento de ledes de los SSD
- Los eyectores E1.S cuentan con carcasas de cinc de fundición y palancas para ofrecer un alto rendimiento
- Los eyectores M.2 ofrecen instalación sin herramientas con tolerancia al espesor de la placa
- Los eyectores M.2 ayudan a reducir o eliminar las vibraciones
- Los eyectores E1.S se ofrecen en grosores de 9,5, 15 y 25 mm
- Los eyectores E1.S y M.2 se ofrecen de serie en tres colores de botón distintos, además de colores personalizados para adaptarse a los requisitos de diseño
- Los eyectores M.2 están disponibles en varios tamaños para adaptarse a placas de circuito impreso de 2,45 mm a 6,6 mm de grosor.
- Los eyectores E1.S han sido homologados para satisfacer los requisitos de resistencia térmica, interferencias electromagnéticas, descargas electrostáticas y funcionamiento de ledes de los SSD
- Los eyectores E1.S cuentan con carcasas de cinc de fundición y palancas para ofrecer un alto rendimiento
- Los eyectores M.2 ofrecen instalación sin herramientas con tolerancia al espesor de la placa
- Los eyectores M.2 ayudan a reducir o eliminar las vibraciones
- Los eyectores E1.S se ofrecen en grosores de 9,5, 15 y 25 mm
- Los eyectores E1.S y M.2 se ofrecen de serie en tres colores de botón distintos, además de colores personalizados para adaptarse a los requisitos de diseño
- Los eyectores M.2 están disponibles en varios tamaños para adaptarse a placas de circuito impreso de 2,45 mm a 6,6 mm de grosor.