EH-DHIS-11-6-3

Surface Mount Hinge, 39 mm size, with Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Electropulido
Color Brillante
Montaje Stud Mount
Serie D series
Tipo de bisagra Articulación libre a 180º
Longitud 39.00
Clase  EH - Bisagras de montaje en superficie
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.