EH-DHIM-9155
Surface Mount Hinge, 55 mm size, with Mounting Counter bore Holes , Steel, Blue Zinc
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Blue Zinc |
| Color | Azul |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Articulación libre a 180º |
| Longitud | 55.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.