EH-DHFSP-3528
Bisagra de montaje en superficie, tamaño 28 mm, con montaje roscado, aleación de zinc, recubrimiento de polvo negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Montaje | Thread mount |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | 130° Free-swinging Style |
| Longitud | 28.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.