EH-DHFM-60109
Bisagra de montaje en superficie, 60 mm Tamaño, con agujeros CSK para montaje, Aleación de zinc, Recubierto en negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Flat Hinge |
| Longitud | 60.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.