EH-6B-5GT5-20

Bisagra de montaje en superficie, 50 mm size, con tornillos de rosca y tuercas, Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Acabado Acabado en negro
Color Negro
Montaje Threadstud and Nut
Serie Serie 50
Longitud 50.00
Clase  EH - Bisagras de montaje en superficie
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Bisagra de montaje en superficie, 50 mm size, con tornillos de rosca y tuercas, Retén de nylon, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.