EA-A40-4904

Puerto de anulación de energía, 9 VCC

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon / TPV
Color Negro
Taladro de montaje M4 / #8 Thru
Montaje Bolt
Tension 9 VDC
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Longitud 97.00
Clase  EA - Caja de conexiones

Southco ofrece una gran variedad de componentes y accesorios electrónicos adicionales
para simplificar el cableado y las conexiones entre las Soluciones Electrónicas
de Acceso (EAS) y los existentes sistemas de seguridad y de infraestructura. La
instalación plug-and-play facilita el control y gestión remotas, las cuales
pueden utilizarse para demostrar el cumplimiento con los requerimientos
regulatorios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.