E6-73-430F-6
bisagra de torsión constante, Asimétrico, Torsión hacia delante 3.39 N-m, Torsión hacia atrás 2.3 N-m , Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Negro, PVD
Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|
Acabado | PVD |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 3.39 |
Reverse Torque (Nm) | 2.30 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Asimétrico |
Tipo de montaje | Screw Mount |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Serie 400 |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión