E6-73-408S-6
bisagra de torsión constante, Simétrico, Torsión hacia delante 0.9 N-m , Torsión hacia atrás 0.9 N-m , Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Negro, PVD
Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|
Acabado | PVD |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 0.90 |
Reverse Torque (Nm) | 0.90 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Simétrico |
Tipo de montaje | Screw Mount |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Serie 400 |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión