E6-60-420F-20
Bisagra de Torsión Constante, Asimétrico, 2.259 N⋅m adelante de torsión, 1.355 N⋅m marcha atrás de torsión, Tamaño grande, Aleación de zinc, Chapado en cromo
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Satinado |
Forward Torque (Nm) | 2.26 |
Reverse Torque (Nm) | 1.36 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Asimétrico |
Paso de rosca | M5 x 0,8 |
Tipo de montaje | Montaje oculto |
Serie | Con apriete constante |
Tamaño | Tamaño grande |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión