E6-60-400-20
Bisagra, Ensamblaje , Tamaño grande, Aleación de zinc, Satinado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Satinado |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Ninguno |
| Paso de rosca | M5 x 0,8 |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Serie | Accionamiento libre |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.