E6-55-520S-10
Latch
Material | Retén de nylon |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Blanco |
Forward Torque (Nm) | 2.26 |
Reverse Torque (Nm) | 2.26 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Simétrico |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Montaje | Threadstud and Nut |
Serie | Con apriete constante |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión