E6-50-304S-20
bisagra de torsión constante, Simétrico, 0.45 N⋅m, 0.45 N⋅m, Tamaño mediano, Retén de nylon, Natural, Negro
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 0.45 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.45 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Simétrico |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.