E6-10-224FC-50
Bisagra de Torsión Constante, Asimétrico, 2.711 N⋅m adelante de torsión, 1.626 N⋅m marcha atrás de torsión, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Acabado | Paint |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 2.71 |
Reverse Torque (Nm) | 1.63 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Asimétrico |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Con apriete constante |
Tamaño | Tamaño mediano |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión