E6-10-216RC-63
Bisagra de Torsión Constante, Asimétrico, 1.084 N⋅m adelante de torsión, 1.807 N⋅m marcha atrás de torsión, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Natural
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Natural |
| Forward Torque (Nm) | 1.08 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.81 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Asimétrico |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.