E3-C115-07
VISE ACTION® Cierre de presión, 19.1mm Tamaño, Bellcore 216 , Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Plateado
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Plateado |
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de espesores | Ajustable |
Tipo de montaje | Single Hole Mount |
Tipo de cabeza | Bellcore 216 |
Serie | Compact |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 18.00 |
Trinquete unido | No |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION® |
Tamaño | 19.1mm |
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión