E3-28-713-24
Trinquete, Acero inoxidable, Pasivado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Color | Plateado |
Tipo de espesores | Fixed |
Tipo de Accesorio | Cams |
Clase | E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION® |
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión