E3-15-212
VISE ACTION® Cierre de presión, 19.1mm Tamaño, Llave de Tubo Southco®, Acero inoxidable, Electropulido, Hexagonal de 4 mm, Perfil bajo
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E60 |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Electropolished Bright |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Tipo de montaje | Single Hole Mount |
| Tipo de cabeza | Llave de Tubo Southco® |
| Serie | Estándar |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 41.10 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 52.60 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 68.30 |
| Trinquete unido | Sí |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Clase | E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION® |
| Tamaño | 19.1mm |
Los cierres de compresión VISE ACTION® de Southco proporcionan una ventaja mecánica, asegurando un cierre de la puerta hermético, robusto y resistente a las vibraciones impidiendo la entreada de agua y polvo incluso en las aplicaciones más exigentes. El óptimo funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea la leva detrás del marco, y luego la hace subir de manera ajustada para evitar el raspado contra el marco, con un único movimiento continuo de media vuelta. Su acción de compresión proporciona un tirón consistente de 6,4 mm (.25") para el sellado ambiental en aplicaciones con juntas, y ayuda a reducir o eliminar el ruido y los traqueteos causados por la vibración. El cierre centrado opone resistencia a la apertura accidental debido a golpes o vibraciones.