E3-1411-171

VISE ACTION® Cierre de presión, 19.1mm Tamaño, Estándar del Ferrocarril, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante, Hexagonal de 4 mm, Enrasado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Brillante
Acceso restringido Herramienta
Tipo de espesores Fixed
Tipo de montaje Enrasado
Tipo de cabeza Estándar del Ferrocarril
Serie Estándar
Espesor del panel exterior 5.00
Espesor máximo del panel exterior 28.00
Grip - Minimum (mm) 53.00
Grip - Maximum (mm) 55.00
Trinquete unido
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Clase 

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

Tamaño 22 mm

Los cierres de compresión VISE ACTION® de Southco proporcionan una ventaja mecánica, asegurando un cierre de la puerta hermético, robusto y resistente a las vibraciones impidiendo la entreada de agua y polvo incluso en las aplicaciones más exigentes. El óptimo funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea la leva detrás del marco, y luego la hace subir de manera ajustada para evitar el raspado contra el marco, con un único movimiento continuo de media vuelta.  Su acción de compresión proporciona un tirón consistente de 6,4 mm (.25") para el sellado ambiental en aplicaciones con juntas, y ayuda a reducir o eliminar el ruido y los traqueteos causados por la vibración.  El cierre centrado opone resistencia a la apertura accidental debido a golpes o vibraciones.  

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:VISE ACTION® Cierre de presión, 19.1mm Tamaño, Estándar del Ferrocarril, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante, Hexagonal de 4 mm, Enrasado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.