D3-316-215-190
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal de 4 mm |
| Serie | Estándar |
| Diámetro del vástago | 6 mm |
| Longitud del vástago (L) | 15.00 |
| Longitud | 15.00 |
| Diámetro del vástago | 6 mm |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D3 - DZUS Cierres de 1/4 de vuelta Panex |
Su ajuste perfecto, su aspecto elegante, su resistencia y los numerosos tamaños, modelos y tipos de bases hacen que este cierre de 1/4 de rápido acceso sea una elección líder en una amplia variedad de aplicaciones. Su fresado de precisión crea un ajuste perfecto, incluso en pequeños o medianos volúmenes. Sus múltiples acabados superficiales complementan una gran variedad de aplicaciones.