CN-80-3-2
Varilla CR, Asamblea de varilla
| Material | Acero inoxidable templado, Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en níquel |
| Style | Módulo de transmisión trasero A2, Eje doble |
| Clase | CN - Módulos de alineación de enganche |
Estos robustos módulos satisfacen los requerimientos de la normativa AdvancedTCA; las especificaciones de los módulos base para aplicaciones en telecomunicaciones, incluyendo las pruebas de caídas, sin componentes de soporte adicional. Y las configuraciones de cierre múltiples proporcionan a cualquier aplicación de tarjeta de circuito plug-in la posibilidad de limitar conexiones con sólo las tarjetas de cierre apropiadas.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión