C6-5
Bisagra
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 1.10 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.10 |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Detent |
| Material del tubo | Acero templado |
| Angulo abierto (posicionamiento) | 115° |
| Clase | C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención |
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.