AV-D40-65D162-50
Latch
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Pantalla moción | Inclinación y giro, brazo doble |
Tipo de montaje | Pole Mount |
Serie | AV-D40 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 2.26 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 15.40 |
Longitud | 650.00 |
Clase | AV – Brazo extensible doble (Serie D) |
El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.
Escribir Tu Propia Revisión