AV-D40-33A174-50
Latch
| Max Display Load | 23.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Pantalla moción | Inclinar, Girar y Oscilar |
| Tipo de montaje | Rail Mount |
| Serie | AV-D40 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 7.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 23.10 |
| Longitud | 325.00 |
| Clase | AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A) |
El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.