AV-D32-79W171-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Color | Negro |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Pantalla moción | Ajuste de altura, brazo doble |
Tipo de montaje | Rail Mount |
Serie | AV-D32 |
Clase | AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
El brazo extensible doble de Southco articulado verticalmente (serie W) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran una mayor longitud para maximizar el alcance. La serie W de altura ajustable soporta las fuerzas de presión de las pantallas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas, y ofrece un posicionamiento fácil con una mano.
Escribir Tu Propia Revisión