AV-D32-46D123-76
Soporte de montaje, Inclinar, Girar y Oscilar, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Blanco
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Blanco |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Pantalla moción | Inclinación y giro, brazo doble |
Tipo de montaje | Table Mount, Rear Fastened |
Serie | AV-D32 |
Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
Longitud | 450.00 |
Clase | AV – Brazo extensible doble (Serie D) |
El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.
Escribir Tu Propia Revisión