AV-D32-30V101-76
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Blanco |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Pantalla moción | Ajuste de altura, un solo brazo |
Tipo de montaje | Wall Mount, Rear Fastened |
Serie | AV-D32 |
Clase | AV – Brazos articulados verticalmente con inclinación, giro, oscilación y doble extensión (series C, V y W) |
Los brazos de soporte dinámicos (serie C); los brazos articulados verticalmente con inclinación, giro y oscilación (serie V); y los brazos articulados verticalmente con doble extensión (serie W) de Southco cuentan con tecnología de posicionamiento incorporada para funcionar de forma eficaz en aplicaciones que requieran soluciones sólidas y estables para soportar las fuerzas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas. Estos brazos de altura ajustable disponen de posicionamiento por torsión constante que resulta fácil de usar y posibilita un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación, con longitud extensible para maximizar el alcance.
Escribir Tu Propia Revisión