AV-D32-23A123-76
Soporte de montaje, Inclinar, Girar y Oscilar, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Blanco
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Blanco |
| Opción de la cerradura | Sin cerradura |
| Pantalla moción | Inclinar, Girar y Oscilar |
| Tipo de montaje | Table Mount, Rear Fastened |
| Serie | AV-D32 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
| Longitud | 225.00 |
| Clase | AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A) |
El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.