AV-D25-2T050R-76

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 10.00
Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado pulverizado
Color Blanco
Pantalla moción Inclinar
Tilt Torque - Forward (Nm) 4.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 5.70
Clase  AV - Soporte de montaje inclinable (Serie T)
Mounting Plate Without Mounting Plate

El Soporte de Montaje Inclinable AV (Serie T) de Southco proporciona la tecnología de posicionamiento integrada con la sola característica de inclinar la pantalla, para adaptarse a diferentes usuarios y a diferentes condiciones de iluminación. El soporte puede inclinarse en diferentes ángulos, con un esfuerzo de funcionamiento mínimo para un posicionamiento preciso. Diseñado con o sin muelle de contrapeso integrado, la Serie T proporciona un posicionamiento sin esfuerzos y una excelente facilidad en su limpieza. La Serie T presenta una probada tecnología integrada que elimina la necesidad de un mantenimiento y reajuste constantes.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.