AV-D25-2T0110R-76
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Material | Aleación de aluminio |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Blanco |
| Pantalla moción | Inclinar |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 9.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 12.40 |
| Clase | AV - Soporte de montaje inclinable (Serie T) |
| Mounting Plate | Without Mounting Plate |
El Soporte de Montaje Inclinable AV (Serie T) de Southco proporciona la tecnología de posicionamiento integrada con la sola característica de inclinar la pantalla, para adaptarse a diferentes usuarios y a diferentes condiciones de iluminación. El soporte puede inclinarse en diferentes ángulos, con un esfuerzo de funcionamiento mínimo para un posicionamiento preciso. Diseñado con o sin muelle de contrapeso integrado, la Serie T proporciona un posicionamiento sin esfuerzos y una excelente facilidad en su limpieza. La Serie T presenta una probada tecnología integrada que elimina la necesidad de un mantenimiento y reajuste constantes.