AH-2E-1204A2-24
Bisagra articulada de torsión constante, 0,3N⋅m Par de apriete, Acero inoxidable, Brillante
| Funcionamiento | Posicionamiento |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Forward Torque (Nm) | 0.30 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.30 |
| Torque Type | Simétrico |
| Montaje | Screw Mount |
| Serie | Bifold |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | AH – Bisagras de doble pliegue con torsión constante |
La serie de bisagras AH de doble pliegue con torsión constante de Southco incorpora tecnología de fricción que permite mantener una mesa o panel en posición en cualquier ángulo impidiendo que caiga y se abra. Estas bisagras poseen un montaje enrasado que ocupa un espacio de aplicación mínimo y permite plegar y recoger la mesa.