A4-36-201-12

Cierre de impacto, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Clase  A4 - Cierre con vástago

Consigue un ciclo de funcionamiento «Push-to-Close» y «Push-to-open» sin esfuerzo, que elimina la necesidad de tiradores o pomos exteriores. Instalado discretamente entre las superficies del panel y el marco, su robusta construcción metálica ofrece un rendimiento fiable en un diseño reducido. La opción de receptáculo flotante permite absorber las tolerancias de alineación, garantizando un cierre suave y repetible.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.